??
Choix du modèle CAO
K1595.082X70
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1595 - Vis H en Inox à embase et rondelles d'étanchéité pour kit Hygienic USIT®
Nomenclature
K1595.082X70
BESTKIPP
Référence
K1595.082X70
FORM
Forme
B
MATERIAL
Matière
70 EPDM 253815
FARBE
Couleur
blanc
B
Hauteur
22 mm
D
Filetage
M8 mm
D1
Diamètre
18.0 mm
D2
Diamètre
16.9 mm
D3
Diamètre
8.1 mm
K
Hauteur
11.7 mm
L
Longueur
70 mm
R
Rayon
0.60 mm
S
Diamètre
1 mm
SW
Ouverture de clé
13 mm
ZERTIFIKAT
Zulassung/Zertifikal
EHEDG
GEW
Poids environ
0.0432 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Consignes techniques
Info
ANZM
Couple de serrage
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245505494
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Embedded user actions